Termékek közzététele
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
    VIVA Railings

    MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence

    Architectural Screening. Designed for the Outdoors.

    A turnkey screen and fence system that brings architectural design to landscapes, perimeters, and outdoor amenity spaces. Landscape Screen and Fence pairs the full MetalSpaces pattern library with engineered, freestanding structural support — delivering privacy, definition, and design impact that elevates any exterior environment.

    Specifikáció
    • Post
      Dimensions: 3 W x 3 H
      Panel Material: Pregalvanized Steel 1/8" Thk.
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      In-Line Panels (between posts)
      Dimensions: 44 W x 44 H, 44 W x 68 H, 44 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Surface Panels

      Dimensions: 48 W x 44 H, 48 W x 68 H, 48 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Brushed Satin, Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówallscapes-landscape-screen-fence
    • TermékcsaládMetal Panel Systems
    • TermékcsoportMetalSpaces
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-06-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok