Termékek közzététele
FD839-EHV Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

FD839-EHV Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR

Features FD839-EHV Dome IP Camera

  • 5 MP
  • Fixed Lens
  • 30m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Specifikáció
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.7" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 103° (Horizontal)/76° (Vertical)/134° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 8.55 W
    Dimensions - Ø 129 x 94 mm
    Weight - 605 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvivotek-fd839-ehv-dome-camera
  • TermékcsaládVSaaS "Vortex" Cameras
  • TermékcsoportEssential
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 névIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass szám23-37 15 11 11
  • OmniClass névAnalog Cameras