Termékek közzététele
FD9167-HT Fixed Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-HT Fixed Dome IP Camera

The FD9167-HT is the new professional indoor IR dome network IP camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 30 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9167-HT is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.

The IP camera model FD9167-HT also offers great image in night time surveillance technology. By adopting Smart IR II technology from VIVOTEK speed domes, the FD9167-HT IR illuminators now align with the remote focus lens' focus angle to provide the best IR image quality at any lens setting. This feature optimizes IR intensity, reduces IR hotspots, and increases the IR effective range up to 30 meters.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvivotek-fd9167ht
  • TermékcsaládVideo Surveillance
  • TermékcsoportFixed Dome IP Cameras
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • UNSPSC névSecurity cameras
  • UNSPSC kód46171610
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 névIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass szám23-37 15 11 11
  • OmniClass névAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security