Termékek közzététele
FE912-H 360° Recessed Fisheye Camera, 12 MP Fixed Lens
VIVOTEK

FE912-H 360° Recessed Fisheye Camera, 12 MP Fixed Lens

Features

  • 12 MP
  • Fixed Lens
  • Recessed Mount
  • Indoor
  • FCC/CE/UL/NDAA
Specifikáció
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.3" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2944x2944
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 1.22 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 180° (Horizontal)/180° (Vertical)/180° (Diagonal)
    Required SD Card Storage - 512 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 9 W
    Dimensions - Ø 82 x 122 mm
    Weight - 353 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB
    Operating Temperature - -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvivotek-fe912-h-360-recessed-fisheye-camera
  • TermékcsaládVSaaS "Vortex" Cameras
  • TermékcsoportPremium
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 névIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass szám23-37 15 11 11
  • OmniClass névAnalog Cameras