Termékek közzététele
MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera
VIVOTEK

MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

Specifikáció
  • Key Features MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Fast AE for Quick Adaptation to Light Changes
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Weather-proof IP66 and IP67, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • EN50155 2017 OT1 Compliance for Professional Mobile Surveillance
    • Video Rotation for Corridor Scenario
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvivotek-MD9560-H
  • TermékcsaládVideo Surveillance
  • TermékcsoportTransportation Dome Cameras
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • UNSPSC névSecurity cameras
  • UNSPSC kód46171610
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 névIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass szám23-37 15 11 11
  • OmniClass névAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security