Termékek közzététele
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    Maxon is a non-reinforced EPDM membrane. It is part of the standard product range.

    This is a roofing waterproofing solution for flat roofs, lightweight and easy to handle. It can be installed in both cold and warm roof systems. Installation is flame-free, eliminating any fire hazard.

    Fully adhered - Partially adhered - Loose-laid under ballast - Joints are cold-bonded

    Specifikáció
    • Thickness: 1,2 / 1,5 mm and 2,0 mm

      Widths: 1,4m / 2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m / 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: DTA n°5.2/17-2578_V2, DTU de la série 43
      ATG 07/2247

      Professional guidelines for the design and construction of green roofs and roof terraces (2nd edition – November 2007)

      Support:

      Masonry, Autoclaved aerated concrete (AAC), Timber and timber-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFR_MEMBRANE_MAXON_EPDM
    • TermékcsaládROOF INSULATION
    • TermékcsoportEPDM Collection
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30500
    • Szélesség (mm)3050
    • Mélység (mm)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 leírásEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings