Termékek közzététele
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    Properties of the product:

    Membrane with fibre reinforcement on the underside. Available with pre-tape. Top-of-the-range.

    A white version is also available on request: Masterreflect.

    Overview:

    The polyester reinforcement on the underside of Mastersystems and Masterreflect ensures easy installation, both for new builds and renovations. Mastersystems is black-grey in colour, Masterreflect is the highly reflective white variant.

    Dimensions : 3.05mx15.25m et 1.52mx12.20m

    Seam joint made with Masterbond or Seam joint made with pre-tape

    Support and fixing:

    Brickwork, Cellular concrete, Wood and wood derivatives, Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool) and old bitumen membranes

    Specifikáció
    • Reference documents: ATG 2527

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbe_vmbso_membrane_roofing_mastersystems-masterreflect_epdm
    • TermékcsaládROOF INSULATION
    • TermékcsoportEPDM Collection
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-07-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 leírásEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Hollandia
    Luxemburg