Termékek közzététele
T6
Vogel&Noot

T6

2.8/5 csillag2.8(6 vélemény)
The T6 panel radiators with mid-bottom connectors, profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two mid-bottom G 3/4" and four side G ½" threaded female connectors allow for central bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting. The main advantage of the central bottom connection relies of the fact that regardless of the length, height and depth of the radiator, the layout of heating system connections can be defined at the building shell stage and it will not change as a result of the selection of a specific size and type of the radiator.
Specifikáció
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvogel_noot-T6
  • TermékcsaládVogel&Noot
  • TermékcsoportPanel radiators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásTérfűtő
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 leírásRadiators
  • OmniClass szám23-33 15 21 15
  • OmniClass névPlate Radiators