Termékek közzététele
Zaworowe
Vogel&Noot

Zaworowe

4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)

The versatile Valve radiator panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. The radiator is equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.

Specifikáció
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvogel_noot-valve_radiator
  • TermékcsaládVogel&Noot
  • TermékcsoportPanel radiators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásTérfűtő
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 leírásRadiators
  • OmniClass szám23-33 15 21 15
  • OmniClass névPlate Radiators

Termék elérhetősége

Európa
Lengyelország