Termékek közzététele
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

FIBRO HFR is a three-component casting bentonite with reinforcement diffused with high-strength steel fibres and high carbon index, with high residual tensile strength (firmness) and high mechanical performance.

Specifikáció
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStructural-reinforcement-wooden-slab
  • TermékcsaládWaterproofing
  • TermékcsoportMortar
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-12-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMortar
  • Másodlagos anyagTámogatás
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódAc_10_70_70
  • Uniclass 2015 leírásRenovation
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 31 23
  • CSI MasterFormat 2014 névHigh-Performance Structural Concrete
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction