Termékek közzététele
VORTICENT CMS
Vortice

VORTICENT CMS

Medium-pressure industrial centrifugal fan with forward-curved blades, particularly suitable for industrial applications such as cooling machinery or components, etc.

• Casings made of steel sheet, assembled with joints or welded together, epoxy powder coated finish.

• AC motors, 2-4 poles, Single phase-three-phase, class F insulation, with IP55 protection rating. Power supply 230/400V–50Hz.

• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of galvanized steel sheet.

• Maximum continuous operating temperature: conveyed air +130°C; ambient air +60°C.

• Default orientation: LG 270.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCMS_301xx
  • TermékcsaládIndustrial Ventilation
  • TermékcsoportIndustrial Ventilation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika