Termékek közzététele
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Plastic (PPE) enclosure. Aesthetic front panel made of plastic resin, glossy finish. Round duct connection ports, nominal diameter 125 mm. 2 EC (brushless) motors with shaft turning in ball bearings, each coupled to a forward curved centrifugal impeller; 3 speeds, independently adjustable at the installation. High-efficiency counter-flow heat exchanger in PS resin. Automatic by-pass for free-cooling (manual activation allowed as alternative). 1 ePM10 50% (M5) filter on supply air and 1 ISO Coarse 65% (G4) filter on extract air. The filters occlusion status and so the maintenance need is shown on the control panel. Control panel, on the front cover, allowing: the product configuration at the installation, the manual setting of the operating mode, the automatic operation settings and the correct functioning monitoring, the system diagnostic, the constant filters status monitoring and the relative maintenance / replacement needs, firmware updates. Bracket for wall-mounted installation supplied as standard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóheatrecoveryunit_HR300NETI
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportHeat recovery units
  • Megjelenés dátuma2021-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)812
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)317
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
  • OmniClass szám23-39 43 17 23
  • OmniClass névWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika