Termékek közzététele
VORT HRI 200 FLAT
Vortice

VORT HRI 200 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 125 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóheatrecoveryunit_HRI200FLAT
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportHeat recovery units
  • Megjelenés dátuma2021-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)240
  • Szélesség (mm)551
  • Mélység (mm)969
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
  • OmniClass szám23-39 43 17 23
  • OmniClass névWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika