Termékek közzététele
VORT HRI 260 DH RC
VORT HRI 260 DH RC
    Vortice

    VORT HRI 260 DH RC

    Zinc-coated pressed steel enclosure with removable panels. 2 x EC brushless motor with shafts turning in ball bearings, coupled to centrifugal impellers. Trimmer control allowing selection of speeds from 0 to Max in response to system pressure losses. Ventilation air flow between 80 m3/h and 125 m3/h. Dehumidifying air flow between 130 m3/h and 250 m3/h. Ultra high-efficiency counter-flow type heat exchanger fashioned from moulded plastic (PS). It contains fluorinated greenhouse gases. Compressor operating with HFC-R134a refrigerant. Prewired for electronic thermo-hygrostat (product code 22608). Dual water/air condenser. Flow switch. Three-way modulating valve. Motorized recirculation damper. Antifreeze protection. 2 x G4 filters. Electronic control unit with microprocessor and LCD display. Remote control panel RCP (code 22607) available as optional. Hermetically sealed equipment.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóheatrecoveryunit_HRI260DH-RC
    • TermékcsaládResidential
    • TermékcsoportHeat recovery units
    • Megjelenés dátuma2021-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)662
    • Mélység (mm)1104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolisztirol (EPS)
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)60
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
    • OmniClass szám23-39 43 17 23
    • OmniClass névWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika