Termékek közzététele
Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1135lm
  • CBCP: Up to 6080
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15.5W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-0%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim and heat sink
  • Shallow housing that is designed to fit in tight plenum spaces without sacrificing lumen output
  • Damp location listed for trims
  • 0° - 30° vertical adjustable range
  • 3.5” trim aperture, 3.5" housing height
Specifikáció
  • Specifications

    Order Number: R3ASAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ASALS - 15°827 - 2700K - 8510005615BK - Black
    N - 25°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 50°835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaether-3-5-square-adjustable-trimless
  • TermékcsaládAether 3.5"
  • TermékcsoportCeiling Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures