Termékek közzététele
FQ 2″ Downlight Trimmed Round

FQ 2″ Downlight Trimmed Round

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. This series features superlative glare control with 80° shielding, 35° vertical tilt and 360° horizontal rotation, and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Specifikáció
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRDT

    927 – 2700K – 90

    1,870

    5,010

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRDT-930-DB

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófq-2-downlight-trimmed-round
  • TermékcsaládFQ
  • TermékcsoportRecessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből