Termékek közzététele
Tube - 5" Pendant Downlight Ceiling Mount 3000K

Tube - 5" Pendant Downlight Ceiling Mount 3000K

Electrical and Operational Information

Color Rendering Index: 90

Color Temperature: 3000K

Dimmable: Yes

Lamping Category: LED

Lamping Included: Bulbs Included

Lamping Type: LEDLumens: 800

Primary Number of Bulbs: 1

Total Number of Bulbs: 1

Voltage: 120-277

Wattage Max: 16.00

Specifikáció
  • Additional Details

    Features:

    • 3000K
    • Hang-straight swivel
    • Three 12" and one 6" down rods included
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • Driver concealed within the canopy
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 33

    Material: Die-cast Aluminum

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótube-5-pendant-ceiling-light-3000K
  • TermékcsaládTube
  • TermékcsoportCeiling Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures