Termékek közzététele
Tube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Tube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1515lm
  • CBCP: Up to 7555
  • CCT: R, G, B, 1800K - 6500K
  • CRI: 90
  • Power: 40W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • DMX Dimming: 100-1%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED wall mounted light
  • Full color gamut control through gradients of saturated colors from 1-100%
  • Tunable White (CCT) Range: 1800-6500K
  • DMX512-A control with commissioning via RDM
  • Fixture can be installed up or downward to alter light distribution
  • Driver concealed within the fixture
  • Can be mounted on wall in all orientations
Specifikáció
  • Specifications

    Order Number: Option Not Available

    Model & sizeBeamlight directionColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-WD05 - 5"S - 18°A - Away fr wallCC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90BK - Black
    N - 30°B - Twrds wallBZ - Bronze
    F - 50°C - One Side Ea.GH - Graphite
    F - 90°S - Str Up/DownWT - White
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótube-architectural-5-color-changing-double-wall-mount
  • TermékcsaládTube Architectural
  • TermékcsoportWall Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures