Termékek közzététele
Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

SpecificationsOrder Number: DS-WS06-S27S-BK

model & wattbeamcolor temp & crilight directionlumenscbcpfinish
DS-WS06 - 35WF - 38°27 - 2700K - 85A - Away fr wall338522608BK - Black
DS-WS0622 - 22WN - 28°30 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
S - 16°35 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
40 - 4000K - 85WT - White
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Specifikáció
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 3720lm
    • CBCP: Up to 24490
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 22W, 35W
    • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
    • ELV Dimming: 100-5%
    • 0-10V Dimming: 100-1%
    • Rated Life: 60000 Hours
    • Construction: Die-cast Aluminum
    • High performance exterior rated LED wall mount light
    • Fixture can install upside down to alter light distribution
    • Available in multiple power / lumen output combinations
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótube-architectural-6-single-wall-mount
  • TermékcsaládTube Architectural
  • TermékcsoportWall Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures