Termékek közzététele
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Specifikáció
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • TermékcsaládVolta Tunable White
  • TermékcsoportRecessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures