Termékek közzététele
Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Specifikáció
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RD2T

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    1,080 / 1,600 / 2,295

    3,015 / 4,465 / 6,420

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    W – 60°

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RD2T-NTWA-BK

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvolta-4-5-tunable-white-downlight-trim-round
  • TermékcsaládVolta Tunable White
  • TermékcsoportRecessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures