Termékek közzététele
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    RAMPART 280 panels combine beauty with our strongest double wire panel. The welding of the wire interfaces are intended for intense security use and are made to resist the onslaught of even the most motivated trespassers.

    Specifikáció
    • Recommended Application

      • Airports
      • Parking facilities
      • Commercial and industrial properties
      • High risk areas

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier.

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 280 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 0 GA (8 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórampart-280-double-welded-wire-fencing
    • TermékcsaládWelded Wire
    • TermékcsoportSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1230
    • Szélesség (mm)2508
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada