A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

2S Gumibetét nélküli csőbilincs (M8)

Egyedi azonosító: 2s-clamp-m8
Gyártó: Walraven
Termék család: Pipe Fixing
Termék csoport: Standard Clamps
Publikálás dátuma: 2019-08-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 950N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Czech Republic

BIMobject kategória: HVAC - Szerelési rendszerek
IFC besorolás: Mechanical Fastener
OmniClass szám: 23-27 43 13
OmniClass cím: Mechanical Pipe Supports