Egyedi azonosító: | 2s-clamp-m8-10 |
---|---|
Gyártó: | Walraven |
Termék család: | Pipe Fixing |
Termék csoport: | Standard Clamps |
Publikálás dátuma: | 2019-08-07 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
Termék adat URL: | https://www.walraven.com/hu/?pid=3945 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/HU/2S%20Clamp%20(M8%... |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/walraven/product/2s-clamp-m8-10
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Netherlands |
Gyártás helye: | Czech Republic |
BIMobject kategória: | HVAC - Szerelési rendszerek |
---|---|
IFC besorolás: | Mechanical Fastener |
OmniClass szám: | 23-27 43 13 |
OmniClass cím: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®