A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

2S Gumibetétes csőbilincs (M8/10)

Egyedi azonosító: 2s-clamp-with-lining-m8-10
Gyártó: Walraven
Termék család: Pipe Fixing
Termék csoport: Standard Clamps
Publikálás dátuma: 2019-08-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black, grips in steel parts to prevent sliding of the lining.
  • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 330N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 500N (Ø38-46mm to Ø62-67mm); 850N (Ø68-74mm to Ø82-87mm); 1,000N (Ø88-95mm to Ø154-162mm); 2,350N (Ø163-172mm to Ø217-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Czech Republic

BIMobject kategória: HVAC - Szerelési rendszerek
IFC besorolás: Mechanical Fastener
OmniClass szám: 23-27 43 13
OmniClass cím: Mechanical Pipe Supports