Egyedi azonosító: | bifix-5000-g2-bup1000 |
---|---|
Gyártó: | Walraven |
Termék család: | Pipe Fixing |
Termék csoport: | Standard Clamps |
Publikálás dátuma: | 2019-08-07 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Metal clamps with noise insulating lining for fixing of plastic pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system and removable spacer washers, making the clamp suitable for either sliding or anchoring, for plastic pipe.
Termék adat URL: | https://www.walraven.com/hu/?pid=3564 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Bifix-G2-brochure-EN... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/HU/Bifix%C2%AE%20500... |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=HL-2SwmBTw8 |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/walraven/product/bifix-5000-g2-bup1000
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Netherlands |
Gyártás helye: | Czech Republic |
BIMobject kategória: | HVAC - Szerelési rendszerek |
---|---|
IFC besorolás: | Mechanical Fastener |
OmniClass szám: | 23-27 43 13 |
OmniClass cím: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®