A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Bifix® G2 Gumibetétes csőbilincs (M10) (BUP1000)

Egyedi azonosító: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Gyártó: Walraven
Termék család: Pipe Fixing
Termék csoport: Standard Clamps
Publikálás dátuma: 2018-07-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M10.
  • Max. allowed load (Fz): 800N (Ø10-14mm to Ø60-64mm); 1,000N (Ø66-70mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 2,500N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Czech Republic

BIMobject kategória: HVAC - Szerelési rendszerek
IFC besorolás: Mechanical Fastener
OmniClass szám: 23-27 43 13
OmniClass cím: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®