A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

BIS Aero® Légtechnikai csőbilincs

Egyedi azonosító: bis-aero
Gyártó: Walraven
Termék család: Pipe Fixing
Termék csoport: Standard Clamps
Publikálás dátuma: 2019-08-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Lining: noise insulating lining made of TPE rubber, black.
  • Ø ≥ 450mm locking: two hexagon head bolts with nut.
  • Ø ≥ 710mm without connection nut.
  • Connection size (G): M8; M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø80mm to Ø125mm); 720N (Ø140mm to Ø400mm); 1,150N (Ø450mm to Ø1,250mm). Calculated using specific statistical methods related to the breaking load, taking into account a deflection of 1.5mm or 2% of the maximum nominal clamp diameter.
  • ETIM Classification: EC010049.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Czech Republic

BIMobject kategória: HVAC - Szerelési rendszerek
IFC besorolás: Mechanical Fastener
OmniClass szám: 23-27 43 13
OmniClass cím: Mechanical Pipe Supports