A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

BIS RapidRail® Szerelősín WM35

Egyedi azonosító: bis-rapidrail-fixing-rail-wm35
Gyártó: Walraven
Termék család: Rail Systems
Termék csoport: Fixing Rail
Szélesség (mm): 38
Magasság (mm): 40
Publikálás dátuma: 2018-07-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM35 (38x40mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side. Unique perforation allows for hanging on both sides.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Netherlands

BIMobject kategória: HVAC - Szerelési rendszerek
IFC besorolás: Mechanical Fastener
OmniClass szám: 23-27 43 13
OmniClass cím: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®