A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

BIS RapidStrut® 90°-os sínösszekötő elem G2 (BUP1000)

Egyedi azonosító: bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
Gyártó: Walraven
Termék család: Rail Systems
Termék csoport: Rail Connectors
Publikálás dátuma: 2018-07-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: connector with pre-assembled BIS RapidStrut® Slide nut(s) to make Strut rail fabrications. Ready-to-use pre-assembled for a quick fixing, retains assembly in place before final tightening. 'Direct Twist' technology for easy and secure installation. Visual guide to check the position of the slide nut. Optimized for easy installation with electrical tools (66588520X).

  • Material: spring(s) made of polyoxymethylene (POM), green.
  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Max. torque: 15.0Nm.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Czech Republic

BIMobject kategória: HVAC - Szerelési rendszerek
IFC besorolás: Mechanical Fastener
OmniClass szám: 23-27 43 13
OmniClass cím: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + polyoxymethylene

BIMobject®