Egyedi azonosító: | bis-ursus-foot-support-system-bup1000 |
---|---|
Gyártó: | Walraven |
Termék család: | Roof Support |
Termék csoport: | Rooftop AC frames |
Publikálás dátuma: | 2018-07-20 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: support for rooftop installations (small pipework systems, ductwork runs, cable trays, climate installations, solar panels, walkways...). It does not penetrate the waterproof membrane. UV resistant.
Termék adat URL: | https://www.walraven.com/hu/?pid=1876 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Walraven-Rooftop-Sol... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/HU/BIS%20Ursus%20Foo... |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=H4TpWfrGI78 |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/walraven/product/bis-ursus-foot-support-system-bup1000
Elsődleges anyag: | Rubber |
---|---|
Másodlagos anyag: | Steel |
Tervezés helye: | Netherlands |
Gyártás helye: | Netherlands |
BIMobject kategória: | HVAC - Szerelési rendszerek |
---|---|
IFC besorolás: | Mechanical Fastener |
OmniClass szám: | 23-27 43 13 |
OmniClass cím: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Vulcanized rubber + steel |
BIMobject®