A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

BIS Alaplap, CO2-hegesztett

Egyedi azonosító: bis-wall-plate-co2-welded
Gyártó: Walraven
Termék család: Fasteners
Termék csoport: Wall Plates
Szélesség (mm): 38
Mélység (mm): 145
Publikálás dátuma: 2019-12-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: wall plate for fixing to wall or ceiling with CO2 welded connection nut. Slots at 90° to each other to simplify fixing.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M12; M16; G1/2"; G3/4"; G1".
  • Max. allowed load (Fz): 6,000N (M12, M16); 4,000N (G1/2"); 5,000N (G3/4"); 5,500N (G1").
  • ETIM Classification: EC010926.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Netherlands

BIMobject kategória: Építkezés - rögzítő rendszerek
IFC besorolás: Mechanical Fastener
OmniClass szám: 23-27 43 13
OmniClass cím: Mechanical Pipe Supports
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
Construction - Anchors & Fixings

Név Érték
Facing Material Zinc plated
Height 14 mm — 24 mm
Load Capacity 4,000 N — 6,000 N
Mass 0.168 kg — 0.228 kg
Material Steel
Thickness 4 mm
Thread M12 — M16, G1/2" — G1"
Width 38 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Steel

BIMobject®