Egyedi azonosító: | bis-washer |
---|---|
Gyártó: | Walraven |
Termék család: | Rail Systems |
Termék csoport: | Washers |
Publikálás dátuma: | 2019-08-07 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).
Termék adat URL: | https://www.walraven.com/int/?pid=487 |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/HU/BIS%20Washer%20-%... |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/walraven/product/bis-washer
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | China |
Gyártás helye: | China |
BIMobject kategória: | HVAC - Szerelési rendszerek |
---|---|
IFC besorolás: | Mechanical Fastener |
OmniClass szám: | 23-27 43 13 |
OmniClass cím: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®