Termékek közzététele
KSB2 Gumibetétes csőbilincs
Walraven
Archivált

KSB2 Gumibetétes csőbilincs

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Specifikáció
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóksb2-clamp
  • TermékcsaládPipe Fixing
  • TermékcsoportStandard Clamps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek
  • IFC besorolásMechanikai rögzítő
  • OmniClass szám23-27 43 13
  • OmniClass névMechanical Pipe Supports