A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Maxx Cross Connector

Egyedi azonosító: maxx-cross-connector
Gyártó: Walraven
Termék család: Rail Systems
Termék csoport: Rail Connectors
Szélesség (mm): 95
Magasság (mm): 106
Mélység (mm): 257
Publikálás dátuma: 2018-07-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Maxx Heavy rail profiles and accessories for modular steel constructions for pipe systems, cable tray systems and platforms: connector IPCC100 for cross connecting profiles. Aid fabrication with Maxx Heavy Rail Profiles. Suitable for Maxx Profile IP100 (100x100mm).

  • Surface treatment: hot dip galvanized.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Turkey
Nettó tömeg (Kg): 1.87

BIMobject kategória: HVAC - Szerelési rendszerek
IFC besorolás: Mechanical Fastener
OmniClass szám: 23-27 43 13
OmniClass cím: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®