Termékek közzététele
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390

    Patio side screen 390

    Patio side screens 390 offer laterally extendible privacy and protection from sun and wind to complement patio awnings.

    Lateral protection

    For more privacy: Practical lateral visual privacy, as well as protection from sun and wind, for enjoying many pleasant hours on the patio. 

    Durable

    Protected against dust and soiling: When retracted, the fabric vanishes into the cassette box.

    Suitable

    Harmonious addition to the awning: On request, also match with the slope of the sun shading product with an angled covering of the fabric.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    Specifikáció
    • Building limits:
      Order height mx2500 mm

      Keyfacts:

      • Manually extendible patio side screen provide lateral visual protection, as well as protection from sun and wind
      • Optional sloped fabric shape
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPatio-side-screen-390
    • TermékcsaládOutdoor Living
    • TermékcsoportTerrace and garden
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-06-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)2500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindow Blinds
    • OmniClass szám23-17 21 13 11
    • OmniClass névWindow Blinds