Termékek közzététele
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D

Watts Drainage ISCA-101-D Industry Standard back-to-back horizontal adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4 in(102mm) no hub waste and 2 in(51mm) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 300 lb. (136 kg.) static load.
Specifikáció
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1326
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportSanitary Disposal Components
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING