Termékek közzététele
Automatic Backwashing Micro Z Filter Systems for Sediment Reduction. (1-2 Cu. Ft.) - PWM (1-2CUFT)
Watts

Automatic Backwashing Micro Z Filter Systems for Sediment Reduction. (1-2 Cu. Ft.) - PWM (1-2CUFT)

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Series PWM Micro Z™ Filters are highly effective backwashing media filtration systems for the removal of sediment and suspended solids from water.
They are suitable for commercial applications with media bed sizes ranging from 1 to 2 cubic feet in size. If higher flow rates are required multiple units can be installed in parallel. The media bed is cleaned of captured sediment by periodic backwashing and flushing. This cleaning cycle is time clock demand initiated and can be programmed to occur at any time that is convenient for the user. All steps of the cleaning cycle as well as returning to service are fully automatic and do not require manual actuation.
Specifikáció
  • Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7327
  • TermékcsaládWater Quality Products
  • TermékcsoportWater Filters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada