Termékek közzététele
TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R

Watts PC-101-L/R TriCore™ composite closet carrier features universal horizontal left or right ABS fitting, 3" or 4" no-hub waste and 2" no-hub vent connection, patented ABS nipple with o-ring seal, straight or offset faceplate options and patented ABS legs with standard and ADA height markings. 1/4" SS shims for fine adjustment, integral test cap, neoprene bowl gasket and plated hardware with chrome cap nuts are included. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. static load and E84 off-gassing requirements.

Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTriCore-Composite-Closet-Carrier-Horizontal-Left-Right-Fitting-pc-101-l-r
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada