Termékek közzététele
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T

Watts ISCA-101-L/R-T Industry Standard single horizontal tapered thread water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron threaded faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports with incremental measurements embossed onto legs to easily adjust height of carrier to most commonly used fixture requirements. Adjustable for standard and wheelchair height, threaded ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load.

Features

  • Adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket for convenience
  • Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load.
  • Legs are embossed with incremental markings to easily match height to commonly used fixtures
  • Adjustable for standard and wheelchair height
Specifikáció
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCarrier-ISCA-101-L-R-T
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-30
  • Verziószám2
  • Magasság (hüvelyk)17.75
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)16.44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING