Termékek közzététele
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Watts

Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450

Series HY-450 moderate climate narrow wall hydrant is a concealed anti-siphon unit with a nickel bronze box, chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4 inch hose connection, 360 degree swivel pipe connection with 3/4 inch (19mm) female / 1 inch (25mm) male threads. It has a bronze head, seat casting, and internal working parts and loose key. Complies with ASSE 1019-2004. UPC/IAPMO Listed. Maximum operating pressure is 125 psi.

Specifikáció
  • Features

    • Specified in mild climates or interior walls
    • Commercial grade design and construction
    • Swivel inlet connection
    • Anti-siphon

    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHY-450
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportFixtures for Liquids
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings