Termékek közzététele
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
    Watts

    QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D

    Watts QT-141-4-D back-to-back vertical thin wall water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) or 4"(102) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patent pending faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg) static load.
    Specifikáció
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóqt-141-4-d-closet-carrier
    • TermékcsaládDrainage Products
    • TermékcsoportSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
    • OmniClass szám23-31 00 00
    • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING