Termékek közzététele
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    4.1/5 csillag4.1(28 vélemény)

    There’s not a more stylish way to connect interior and outdoor spaces. With our beautifully slender bi-fold doors, you have flexible options to conceive and create expanded living areas with inspired flair.

    • Style: Narrow 3 ¼” stiles enhance and maximize the view providing more exposed glass.
    • Configuration: Dramatic folding glass walls range from 2 to 8 panels and can accommodate openings over 24’ x 10’.
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Hinged panels fold accordion-style to the outside along a fixed track.
    • Materials: Concealed shoot bolt system releases the shoot bolts while providing a handle for ease of operation when opening the panels.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Specifikáció
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóContemporaryBiFoldDoor
    • TermékcsaládContemporary Collection
    • TermékcsoportWeather Shield Contemporary Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névWooden doors
    • UNSPSC kód30171504
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 35 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névAccordion Folding Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15 27
    • OmniClass névFolding Wood Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada