Termékek közzététele
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Fast-setting R4 multifunctional repairer, armor passivator and smooth finish
    Specifikáció
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóweberep-hormiplus-NEO
    • TermékcsaládRepair of concrete, anchors and assemblies
    • TermékcsoportConcrete repair
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-01-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMortar
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 leírásConcrete repair mortars