Termékek közzététele
Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

High-strength expanded clay of 2-10 mm
Specifikáció
  • Arid of ceramic origin of 2-10 mm size with a highly porous structure, consequence of the expansion of pieces of clay at high temperatures, and whose relationship between its strength and lightness is ideal for obtaining mortars and light concretes. Suitable for applications on supports such as slabs, covers. polypropylene sheets and geotextiles, polystyrene, PVC or compacted ground.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóweberfloor-dur
  • TermékcsaládScreed and decoration of floors
  • TermékcsoportPavements for industry and car parks
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-01-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásFloor
  • ETIM-kódEC003181
  • ETIM-névFloor mortar
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia