Termékek közzététele
Autonivelante rápido C16-F3 30 a 100 mm - weberfloor rapid

Autonivelante rápido C16-F3 30 a 100 mm - weberfloor rapid

Fast self-leveling mortar for thicknesses of 3 to 10 cm
Specifikáció
  • High performance self-leveling polymeric technical recreting for smoothing and regularizing interior pavements in thick layer 3 to 10 cm thick. Thanks to its self-leveling power it allows to obtain surfaces with a high planimetry for the placement of light pavements, ceramics and technical floors with high productivity when being able to be pumped. It allows a quick commissioning both for transit and for setting and quick drying, as well as minimizing the appearance of retraction cracks against a conventional self-leveling being of compensated retraction. Suitable for underfloor heating and as a floating floor.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóweberfloor-rapid
  • TermékcsaládScreed and decoration of floors
  • TermékcsoportTechnical screeds
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-01-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásFloor
  • ETIM-kódEC003181
  • ETIM-névFloor mortar
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia