Termékek közzététele
Hidrogufación de superficies - weberneto S400

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

High performance hydrofugation nanotechnology for surfaces
Specifikáció
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóweberneto-S400
  • TermékcsaládRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • TermékcsoportFacade preservation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-01-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFal