Termékek közzététele
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Mortero en base siloxano coloreado listo al uso
    Specifikáció
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówebertene-advance
    • TermékcsaládETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • TermékcsoportOrganic Coatings
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-01-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolymer
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFal