Termékek közzététele
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mineral thermoacoustic insulation of the weber renovatherm and mineral webertherm systems.
    Specifikáció
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówebertherm-aislone
    • TermékcsaládETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • TermékcsoportETICS Mortars
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMortar
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 leírásMortars and grouts
    • OmniClass szám23-13 15 13 15
    • OmniClass névMortar Cements