Termékek közzététele
wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

Specifikáció
  • KEY FEATURES

    • Pre-sloped, all-in-one shower base
    • 100% internally waterproof and moldproof
    • Can be cut or extended in size
    • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
    • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
    • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówedi-fundo-shower-bases-42-42
  • TermékcsaládWedi US
  • TermékcsoportShower Products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika